PSC1-A-90-PROG-CABLE
Tuotenumero:
103008480
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Tuotenumero:
103008480
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103008480 |
EAN (European Article Number) |
4030661454863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
250 g |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Interface converter |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
replacement part
103057156 PSC1-A-90-PROG-CABLE
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.6.2025 23.43