Rajakytkimet
Kytkentäperiaate
Kotelon materiaali
Turvakoskettimien lukumäärä
PS116
- Muovikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
PS215
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana
PS216
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana
PS226
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana
PS315
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana
PS316
- Muovikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- LED-malli saatavana
235
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
236
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
255
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
256
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
332
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
335
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
336
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
355
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP 66, IP 67
Sovellus:
Vedettävien ja suljettavien suojien lukitus varmistetaan turvakytkimillä.
Kaikki tämän ryhmän turvakytkimet täyttävät EN 951-1 mukaisen turvaluokan 3 tai 4.
Tyypin 1 turvakytkimien laaja lisävarustevalikoima ratkaisee erilaiset asennusvaatimukset. Käytännön useat rakennevaatimukset voidaan ratkaista erilaisilla ohjainpäillä.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 1 rajakytkinten pakkoavautuva NC-kosketin ja suojus ovat mekaanisessa yhteydessä toisiinsa.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Vedettävien ja suljettavien suojien lukitus varmistetaan turvakytkimillä.
Kaikki tämän ryhmän turvakytkimet täyttävät EN 951-1 mukaisen turvaluokan 3 tai 4.
Tyypin 1 turvakytkimien laaja lisävarustevalikoima ratkaisee erilaiset asennusvaatimukset. Käytännön useat rakennevaatimukset voidaan ratkaista erilaisilla ohjainpäillä.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 1 rajakytkinten pakkoavautuva NC-kosketin ja suojus ovat mekaanisessa yhteydessä toisiinsa.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.