RST 36-1-AD02
Tuotenumero:
103001553
RST 36-1-AD02
Tuotenumero:
103001553
- Tunnistus sivulta
- Helppo ja joustava asennus ja säätö
- AS-väyläliittymä
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
RST 36-1-AD02 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103001553 |
| EAN (European Article Number) |
4030661426426 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
| Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
| Ohjainpään materiaali |
Muovi |
| Bruttopaino |
56 g |
Mekaaniset tiedot
| Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Ohjainpään pituus |
22 mm |
| Ohjainpään leveys |
91 mm |
| Ohjainpään korkeus |
25 mm |
Lisätarvikkeet
| Suositus (tuoteyhdistelmä) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Käyttöohje-lyhyt
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.10.2025 17.06