SE-P40
- Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
- Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
- n. 40 mm korkea
Tuotekuvaus: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
ilman | Profiili pinnoittamaton |
C | Pinnoitettu profiili |
(2) | |
ilman | Materiaali: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiaali: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Pituus 1250 mm |
2500 | Pituus 2500 mm |
5000 | Pituus 5000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
10000 | Pituus 10000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Järjestelmäkomponentit
Alumiiniprofiili