![SEPK 02.0](/upload/orig/10/00/20/58/PHO_PRO_CAT_ksep2f01_SALL_AIN_V2.png)
SEPK 02.0
- Muovikotelo
- 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm
- 1 Hätäpysäytyspainike kestomuovi
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
- 2 osainen kotelo
Tuotekuvaus: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Hätäpysäytyskytkimien lukumäärä
Avautuvien kosk. lukumäärä
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Kotelo