SLC440-ER-0890-14-H1
SLC440-ER-0890-14-H1
| Tuotekuvaus: SLC440-ER-(1)-(2)-(3) |
| (1) | |
| 0170 | Turva-alueen korkeus 170 mm |
| 0250 | Turva-alueen korkeus 250 mm |
| 0330 | Turva-alueen korkeus 330 mm |
| 0410 | Turva-alueen korkeus 410 mm |
| 0490 | Turva-alueen korkeus 490 mm |
| 0570 | Turva-alueen korkeus 570 mm |
| 0650 | Turva-alueen korkeus 650 mm |
| 0730 | Turva-alueen korkeus 730 mm |
| 0810 | Turva-alueen korkeus 810 mm |
| 0890 | Turva-alueen korkeus 890 mm |
| 0970 | Turva-alueen korkeus 970 mm |
| 1050 | Turva-alueen korkeus 1050 mm |
| 1130 | Turva-alueen korkeus 1130 mm |
| 1210 | Turva-alueen korkeus 1210 mm |
| 1290 | Turva-alueen korkeus 1290 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm) |
| 1370 | Turva-alueen korkeus 1370 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm) |
| 1450 | Turva-alueen korkeus 1450 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm) |
| 1530 | Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1610 | Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1690 | Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm) |
| 1770 | Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm) |
| (2) | |
| 14 | Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m |
| (3) | |
| Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 3 m ... 10 m | |
| 01 | Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 4 m ... 20 m |
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu asennustyökalu
- Integroitu kontaktorin valvonta
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SLC440-ER-0890-14-H1 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103039586 |
| EAN (European Article Number) |
4030661551814 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV cULus ECOLAB |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Huomautus (ohjelmisto-versio) |
as of 2021 Version 3.1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
20 ms |
| Bruttopaino |
1.600 g |
| Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
| Bluetooth transmission frequency |
2.400 … 2.483 GHz |
| Radiation emission level to EN 12198-1 |
Category 0 |
| Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
free group |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Kontaktorin valvonta, integroitu |
Kyllä |
| Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
| Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
| 7-segmenttinen näyttö |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Bluetooth |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
88 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
14 mm |
| Suojausalueen korkeus |
890 mm |
| Suojausalueen korkeus, minimi |
3 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
3 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
10 m |
| Note |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
| Wave length of the laserdiode |
850 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
| Liitäntä (mekaaninen) |
with metal thread |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Lähettimen korkeus |
971 mm |
| Vastaanotimen korkeus |
981 mm |
| Pituus |
33 mm |
| Leveys |
27,8 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz |
| Iskunkestävyys |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| Rated operating voltage |
24 VDC |
| Rated operating current, Emitter |
200 mA |
| Rated operating current, Receiver |
700 mA |
Electrical data - Control inputs
| Designation, Control inputs |
Release/restart and Restart 2 |
| Switching thresholds |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Current consumption |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
| Actuation time for manual start |
50 … 1500 ms |
| Note |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
| Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits) |
Contactor control |
| Switching thresholds |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Current consumption |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
| Reaction time of the external devices, maximum |
500 ms |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Designation, Safety outputs |
OSSD 1 and OSSD 2 |
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,25 A |
| Turvalähtö |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
| Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
| Test pulse interval, typical |
750 ms |
| Test pulse duration, maximum |
0,1 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Source |
C3 |
| Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 C3 |
| Load capacity, maximum |
2,2 µF |
| Load inductance, maximum |
2 H |
| Note |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
| Switching voltage |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Note |
According to EN 61131-2 |
| Note |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
| Conduction resistance, maximum |
2,5 Ω |
Tilanäyttö-LED 01
| LED status |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth |
| LED position |
Receiver |
Tilanäyttö-LED 02
| LED status |
transmitting and status |
| LED position |
Emitter |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A |
Nastojen liitännät
| Connection |
Receiver |
| PIN 1 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
| PIN 2 |
24 VDC power supply |
| PIN 3 |
OSSD 1 Safety output 1 |
| PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
| PIN 5 |
Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2 |
| PIN 6 |
DOUT Operating Mode |
| PIN 7 |
0 VDC power supply |
| PIN 8 |
Contactor control Input EDM |
| Connection |
Emitter |
| PIN 1 |
24 VDC power supply |
| PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
| PIN 3 |
0 VDC power supply |
| PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
ECOLAB-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc4f37
| 34,2 kB | .png | 74.083 x 158.39700000000002 mm - 210 x 449 px - 72 dpi
| 336,4 kB | .jpg | 292.1 x 625.1220000000001 mm - 828 x 1772 px - 72 dpi
| 23,1 kB | .jpg | 57.856 x 123.47200000000001 mm - 164 x 350 px - 72 dpi
| 11,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,6 MB | .png | 169.333 x 362.373 mm - 2000 x 4280 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
Koskettimet
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Radio Equipment Regulations | 2017 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
| Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
![]() | ![]() |
| Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RED-Directive | 2014/53/EU | |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
| EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.3.2026 1.52