![SLC440COM](/upload/orig/10/00/32/29/PHO_PRO_CAT_kslc4f67_SALL_AIN_V3.png)
SLC440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Tuotekuvaus: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Turva-alueen korkeus 330 mm |
0410 | Turva-alueen korkeus 410 mm |
0490 | Turva-alueen korkeus 490 mm |
0570 | Turva-alueen korkeus 570 mm |
0650 | Turva-alueen korkeus 650 mm |
0730 | Turva-alueen korkeus 730 mm |
0810 | Turva-alueen korkeus 810 mm |
0890 | Turva-alueen korkeus 890 mm |
0970 | Turva-alueen korkeus 970 mm |
1050 | Turva-alueen korkeus 1050 mm |
1130 | Turva-alueen korkeus 1130 mm |
1210 | Turva-alueen korkeus 1210 mm |
1290 | Turva-alueen korkeus 1290 mm |
1370 | Turva-alueen korkeus 1370 mm |
1450 | Turva-alueen korkeus 1450 mm |
1530 | Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm) |
1610 | Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm) |
1690 | Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm) |
1770 | Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 35 mm) |
(2) | |
14 | Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m |
30 | Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m |
35 | Erottelukyky 35 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.