SLC445

SLC445

  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required
Tuotekuvaus:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

Suojausalueen korkeus

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

SLC445-ER-0170-14-01

Tuotenumero 103005386

Safety light curtain

SLC445-ER-0170-30-01

Tuotenumero 103005403

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-14-01

Tuotenumero 103005387

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-30-01

Tuotenumero 103005404

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-14-01

Tuotenumero 103005388

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-30-01

Tuotenumero 103005405

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-14-01

Tuotenumero 103005389

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-30-01

Tuotenumero 103005406

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-14-01

Tuotenumero 103005390

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-30-01

Tuotenumero 103005407

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-14-01

Tuotenumero 103005391

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-30-01

Tuotenumero 103005408

Safety light curtain