SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Tuotekuvaus: SLG 440-E/R(1)-01 |
(1) | |
0500-02 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 500 mm, 2-säteinen |
0800-03 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 800 mm, 3-säteinen |
0900-04 | Kauimmaisten säteiden välinen etäisyys 900 mm, 4-säteinen |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.