SLG445
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
- Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Integroitu asennustyökalu
- monitoiminen
Product type description: SLG445-ER-(1)-(2) |
(1) | |
0500-02 | Distance between outermost beams 500 mm, 2-beam |
0800-03 | Distance between outermost beams 800 mm, 3-beam |
0900-04 | Distance between outermost beams 900 mm, 4-beam |
(2) | |
01 | Integrated status indication, range 0.3 … 12 m |
H1 | Integrated status indication, range 3 … 20 m |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.