SMS 4-BS-3000
Tuotenumero:
101208378
SMS 4-BS-3000
Tuotenumero:
101208378
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SMS 4-BS-3000 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101208378 |
EAN (European Article Number) |
4030661380247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
1.200 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
3.000 mm |
leveys |
40 mm |
Korkeus |
17,8 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.9.2025 9.57