SMS 4-EV
Tuotenumero:
101208379
SMS 4-EV
Tuotenumero:
101208379
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SMS 4-EV |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101208379 |
EAN (European Article Number) |
4030661380254 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
25 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
82 mm |
leveys |
82 mm |
Korkeus |
17,8 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
1x corner connector |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.5.2025 15.13