SMS 4-RS-3000
Tuotenumero:
101209478
SMS 4-RS-3000
Tuotenumero:
101209478
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SMS 4-RS-3000 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101209478 |
EAN (European Article Number) |
4030661383033 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
2 500 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
3 000 mm |
leveys |
67 mm |
Korkeus |
17,8 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2024 5.43