LOCKOUT TAG SZ 200-1
Tuotenumero:
101196397
LOCKOUT TAG SZ 200-1
Tuotenumero:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Tuotekuvaus |
LOCKOUT TAG SZ 200-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Available until |
31.12.2024 |
Yleiset ominaisuudet
Kiinnikkeen materiaali |
Metall |
Ohjainten materiaali |
Metall, pulverbeschichtet |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Kiinnikkeen väri |
black |
Bruttopaino |
229 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
107 mm |
leveys |
85 mm |
Korkeus |
3,5 mm |
Halkaisija, reikä |
10 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Toimintaperiaate
replacement part
103051655 SZ201-1
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 6.06