schmersal_s_icon.png

SRB-E-201LC

Tuotenumero: 103009970

  • STOP 0 Toiminto
  • 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • 2 Turvalähdöt 2 A
  • 1 Hälytyslähtö

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SRB-E-201LC

Tuotenumero (tilausnumero)

103009970

EAN (European Article Number)

4030661478463

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

130 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Elektroninen sulake

Kyllä

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Käynnistystulo

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus laskevalla reunalla

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, virhekoodi

Kyllä

Ledien lukumäärä

5

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähtöjen lukumäärä, STOP 0

2

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Digitaaliturvalähdöt

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

2,66 x 10⁻⁹ /h

PFD value

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,5 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Irrotettavat ruuviliittimet

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

98 mm

Syvyys

115 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

100 mA

Nimellisjännite DC, minimi

19,2 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Sähköinen virrankulutus

2,4 W

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

10 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

10 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

150 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

150 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Voltage drop Ud, maximum

0,5 V

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

Sisäinen käyttöjännite Ui

Baustein-Status

Fault codes

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

avattava suojus

Hätäpysäytyspainikkeet

Köysihätäpysäyttimet

Turvavaloverho

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-201LC
SRB-E-201ST
SRB-E-301ST
Type:See ordering code
Description of the component:Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.10.2025 7.48