schmersal_s_icon.png

SRB-E-301MC

Tuotenumero: 103014374

Product type description:
SRB-E-301MC-(1)(2)

Signalling contact 41/42, NC contacts in parallel
20Signalling contact 41/42, normally closed contacts in series

(2)
Plug-in screw clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 2.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 2.5 mm²
CCPlug-in cage clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 1.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 1.5 mm²
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Koskee sovelluksia luokkaan 4 / PL e ja SIL 3 saakka
  • 1- tai 2-kanavainen signaalinkäsittely
  • Käynnistys-/takaisinkytkentäpiirin valvonta
  • Vaihtoehtoisesti oikosulun tunnistus
  • 3 Turvakoskettimet Stop-luokka 0

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SRB-E-301MC

Tuotenumero (tilausnumero)

103014374

EAN (European Article Number)

4030661508696

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

175 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Elektroninen sulake

Kyllä

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Käynnistystulo

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

5

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 0

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, up to

e

Category

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH value

6,00 x 10⁻⁹ /h

PFD value

4,00 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin IEC 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,5 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Irrotettavat ruuviliittimet

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

98 mm

Syvyys

115 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

26.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

26.4 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Sähköinen virrankulutus

2,9 W

Sähköinen virrankulutus

5 VA

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

50 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi

10 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, maksimi

120 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

0,3 Hz

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni, itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

1 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

Releiden K2 tila

Releiden K1 tila

Sisäinen käyttöjännite Ui

UB: syöttöjännite olemassa

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

suojus

avattava suojus

Hätäpysäytyspainikkeet

Köysihätäpysäyttimet

Turvavaloverho

Turvavalokennot

Kielisuodatin

UKCA Declaration of Conformity

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-301MC
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPDs
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Approved body for Type Examination:DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln
ID n°: 0340
Type examination certificate:ET 20040
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 13, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB-E-301MC
Type:See ordering code
Description of the component:Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Notified body for Type Examination:DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
ID n°: 0340
EC-Type Examination Certificate:ET 20040
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 11, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.10.2025 1.47