schmersal_s_icon.png

SRB101EXi-1R

Tuotenumero: 101196283

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Palautus laskevalla reunalla
  • 1 turvakosketin
  • Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SRB101EXi-1R

Tuotenumero (tilausnumero)

101196283

EAN (European Article Number)

4250116202355

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Räjähdyssuojausalueet

2

Räjähdyssuojausluokka

3G

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Yleiset ominaisuudet

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

220 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Käynnistystulo

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus laskevalla reunalla

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

5

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, stop 0, up to

e

Luokka, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-arvo, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

15 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Schraubklemmen

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

10 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Virrankulutus

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

2 A

Sähköinen virrankulutus

3 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

20 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

300 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

30 Ω

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

suojus

Hätäpysäytyspainikkeet

Köysihätäpysäyttimet

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

1 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä

Jos vain yksi ulkoinen rele tai kontaktori kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella luokkaan 3 tai ISO 13849-1 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa.

Suojaoven valvontaan enintään PL e ja luokka 4

Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien KA ja KB tilaa.

Automaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/X2. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

103037574 SRB101EXi-1R
  • Palautus laskevalla reunalla
  • 1 turvakosketin
  • Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB101EXi-1R
Type:See ordering code
Marking:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 30, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.9.2025 11.39