SRB101EXi-1R
- 带下降沿检测复位
- 1 安全触点
- 适用于紧急停止装置信号处理和门锁设备
等 - 防爆2区的安装
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
SRB101EXi-1R |
商品编号(订购编号) |
101196283 |
EAN(欧洲商品编号) |
4250116202355 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001449 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001449 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX IECEx INMETRO PESO |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
防爆区域 |
2 |
防爆类别 |
3G |
防爆名称 |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
总体数据
气压 |
EN 60068-2-78 |
外壳材料 |
玻璃纤维加固热塑塑料,带通风 |
毛重 |
220 g |
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
启动输入 |
是 |
反馈回路 |
是 |
自动重置功能 |
是 |
边缘检测重设 |
是 |
接地检测 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
LED灯数量 |
5 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
停止类别 |
0 |
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高 |
e |
类别,Stop 0 |
4 |
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH值, Stop 0 |
2.00 x 10⁻⁸ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
15 年 |
常见故障(CCF),最小 |
65 |
机械参数
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
安装 |
DIN导轨快速安装,依据EN 60715 |
机械参数 - 连接技术
端子命名 |
IEC/EN 60947-1 |
连接器 |
硬线或软线 螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
夹的紧固力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
22.5 mm |
高度 |
100 mm |
深度 |
121 mm |
环境条件
外壳防护等级 |
IP40 |
安装空间的防护等级 |
IP54 |
夹子或端子的保护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-40 ... +85 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm |
耐冲击 |
10 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
2 |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -10 % / +20 % |
纹波电压 |
10 % |
电流消耗 |
57 mA |
额定工作电压 |
24 VDC |
控制装置的额定交流电压,DC,最小 |
20.4 VDC |
额定控制电压,DC,最大 |
28.8 VDC |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
2 A |
电力功率消耗 |
3 W |
接触电阻,最大 |
0.1 Ω |
备注(接触电阻) |
处于全新的状态 |
电力失效时的断开延迟,典型值 |
20 ms |
“紧急停机”时断开延时,最大 |
20 ms |
自动启动吸合延迟,典型值 |
300 ms |
重置时的吸合延迟,典型值 |
20 ms |
触点材料,电气 |
氧化锡银,自清洁,强制定位 |
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大 |
30 Ω |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级 |
EMC指令 |
其他数据
备注(应用) |
安全传感器 防护系统 紧急停止按钮 紧急停止拉绳开关 |
注意
注(通用) |
感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。 |
电路示例
注(接线图) |
接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 检测1扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器 当仅有一个外置继电器或触点被用于调节负载时,此系统可被归类为ISO 13849-1中的控制类别3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。 用于确保防护门可以符合PL e和类别4 反馈电路监测触点KA和KB的位置。 自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X2相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
PESO-Zertifikat
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
符号(技术标准)
接线图示
103037574 SRB101EXi-1R
- 带下降沿检测复位
- 1 安全触点
- 适用于紧急停止装置信号处理和门锁设备
等 - 防爆2区的安装
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB101EXi-1R |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Description of the component: | Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | TÜV 22 ATEX 8837 X |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 30, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/7 下午11:54