SSW303HV

Tuotenumero: 103034847

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Turvapysäytysvahdit
  • 3 turvakoskettimet
  • Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
  • Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SSW303HV

Tuotenumero (tilausnumero)

103034847

EAN (European Article Number)

4030661546421

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

BG

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

400 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

3

Ledien lukumäärä

5

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Mission time

20 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimi

65

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, stop 0, up to

e

Luokka, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-arvo, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Pistokeliitin

Jäykkä tai taipuisa

Ruuviliitäntä, pisto

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

120 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 ... 9 Hz, Amplitudi 3,5 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

8 kV

Rated impulse withstand voltage Uimp, relay output

6 kV

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Type of voltage range

AC

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

21,6 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

253 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

21,6 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

253 VAC

Sähköinen virrankulutus, maksimi

4 W

Sähköinen virrankulutus, maksimi

8,5 VA

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi

15 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, pysähtymisen tunnistamisen jälkeen, noin {ms}

7 000 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0 + Au, itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

OUT, vihreä: sallittu toiminta

Kytkentätila

UB: syöttöjännite olemassa

ERR: virhe, toimintahäiriö

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

turvapysäytysvalvonta

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.5.2024 8.42