schmersal_s_icon.png

T1K 335-12Z-U180

Tuotenumero: 101204184

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

T1K 335-12Z-U180

Tuotenumero (tilausnumero)

101204184

EAN (European Article Number)

4030661367460

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

150 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavipu

Mekaaninen elinikä, minimi

30 000 000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

17 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

38 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

118,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1 000 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

kytkentätaajuus

5 000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.2.2025 15.35