schmersal_s_icon.png
TESK

TESK

  • Metallikotelo
Tuotekuvaus:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardisarana
LPitkä saranapuolisko

(2)
AEsiasetettu etuasennusta varten
IEsiasetettu sisäasennusta varten
Usäädettävä kytkentäkulma

(3)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
131 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)

(4)
L1kaapeli takana
L2kaapeli yllä
ST1Kytkentärasia, takana
ST2Kytkentärasia yllä

(5)
3Mkaapelipituus 3 m (vain L1 / L2)
5Mkaapelipituus 5 m (vain L1 / L2)
10Mkaapelipituus 10 m (vain L1 / L2)
20Mkaapelipituus 20 m (vain L1 / L2)
30Mkaapelipituus 30 m (vain L1 / L2)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Turvakoskettimien lukumäärä

TESK-LA-11L1-3M

Tuotenumero 103005712

Safety Hinge switch

TESK-LA-11ST1

Tuotenumero 103005717

Safety Hinge switch

TESK-LA-12ST1

Tuotenumero 103005721

Safety Hinge switch

TESK-LU-11L1-3M

Tuotenumero 103005732

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST1

Tuotenumero 103005737

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST2

Tuotenumero 103005738

Safety Hinge switch

TESK-SA-11L1-3M

Tuotenumero 103005740

Safety Hinge switch

TESK-SA-11ST1

Tuotenumero 103005743

Safety Hinge switch

TESK-SA-12L1-3M

Tuotenumero 103005745

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST1

Tuotenumero 103005747

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST2

Tuotenumero 103005748

Safety Hinge switch

TESK-SI-11L2-3M

Tuotenumero 103005750

Safety Hinge switch