TESZ
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Tuotekuvaus: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ilman | Saranan materiaali alumiini |
X | Saranan materiaali ruostumaton teräs |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 avautuva kosketin (NC) |
102 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
110 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
1102 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
1110 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
(4) | |
ilman | Ruuviliitäntä |
ST1 | Pistoke takana (M12, 8-napainen) |
ST2 | pistokeliitin yllä (M12 8-napainen) |
(5) | |
ilman | lisäsaranalla |
S | ilman lisäsaranaa |
(6) | |
30 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 30 mm |
35 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 35 mm |
ilman | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 40 mm |
45 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 45 mm |
(7) | |
ilman | Kytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 4 °:ssa |
5° | Kytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 5 °:ssa |
8° | Kytkentäkulma avautuva kosketin (NC) 8 °:ssa |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.