TESZ1102

Tuotenumero: 101028407

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

TESZ1102

Tuotenumero (tilausnumero)

101028407

EAN (European Article Number)

4250116201662

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Saranan materiaali

Alumiini

Bruttopaino

420 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

asennussarana

Kyllä

Lisäsarana

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

14 °

Pakkoavausvoima, minimi

1 N

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus x leveys x korkeus

Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen: 40 mm

Pituus

36 mm

Leveys

111,5 mm

Korkeus

92 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

120 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

The opening angle has been set to 4° in factory.

The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TES/S

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.9.2024 5.54