schmersal_s_icon.png

TFA-010

Tuotenumero: 101166328

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Esiasemointi
  • Voidaan asentaa kaikkiin oviin
  • Ohjaa avaimen kytkimeen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TFA-010

Tuotenumero (tilausnumero)

101166328

EAN (European Article Number)

4030661293752

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

198 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Ulkopuolinen asennus

Kyllä

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

113 mm

Korkeus

40 mm

Syvyys

25 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.5.2025 13.29