TFA-020
Tuotenumero:
101172607
TFA-020
Tuotenumero:
101172607
- Esiasemointi
- Voidaan asentaa kaikkiin oviin
- Ohjaa avaimen kytkimeen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TFA-020 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
210 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ulkopuolinen asennus |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
113 mm |
Korkeus |
40 mm |
Syvyys |
25 mm |
Huomautus
Note (General) |
Vain AZ 16-STS30 ja AZM 161-STS30♥ |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
ID: ktue-m02
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.5.2024 3.07