schmersal_s_icon.png

TFH 232-22

Tuotenumero: 151181532

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

(1)F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TSuoratoiminen
ZMomenttikosketin

(2)
ilmanilman suojaa
Hsuojan kanssa

(3)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
044 avautuvaa kosketinta (NC)
404 sulkeutuvaa kosketinta (NO)

(4)
HDporrastettu toiminta voimapisteellä
Fstart/stop-toiminnalla
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 4 Koskettimet
  • Suojakotelo isolla aukolla
  • Saatavana myös jalkakytkimenä
  • Polkimen alhainen käyttökorkeus
  • Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Erittäin vakaa
  • Metallikotelo
  • yksipolkiminen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TFH 232-22

Tuotenumero (tilausnumero)

151181532

EAN (European Article Number)

4030661528830

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

jauhepinnoitus

Kannen materiaali

Alumiini

Polkimen materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

suojakotelon materiaali

Alumiini

Kotelon väri

RAL 9006 (Valkoinen alumiini)

Bruttopaino

2.051 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Suoja

Kyllä

Koestus mahdollinen

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

1 x 2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

170 mm

Korkeus

189 mm

Syvyys

274 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 17, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.10.2025 13.14