Turvasaranakytkin

TV.S 335

TV.S 335


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°

Mene luokkaan
TV.S 355

TV.S 355


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°

Mene luokkaan
TV8S 521

TV8S 521


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Saranasta riippumaton asennus
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • monta asennustapaa
  • Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
  • 2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa

Mene luokkaan
TESZ

TESZ


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Mene luokkaan
TESF

TESF


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)

Mene luokkaan
TESK

TESK


  • Metallikotelo

Mene luokkaan
Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet


Mene luokkaan
Turvasaranakytkin