ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Numéro d'article:
101122315
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Numéro d'article:
101122315
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Pour compensation de la contre-tension
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172 |
Référence d’article (n° de commande) |
101122315 |
EAN (European Article Number) |
4030661112497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier |
Poids brut |
52 g |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
ZS 441 |
Remarque
Remarque (en général) |
Seulement pour ZS 441 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/06/2025 19:03