ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Varenummer:
101122315
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Varenummer:
101122315
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For å opprettholde reuksjonskraften
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101122315 |
EAN (European Article Number) |
4030661112497 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002026 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002026 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Stål |
Bruttovekt |
52 g |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
ZS 441 |
Note
Note (General) |
Bare for ZS 441 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.09.2025, 06:19