schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172

Artikelnummer: 101122315

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • För att underhålla reaktionskraften

Beställningsinformation

Produktbeteckning

ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172

Artikelnummer (beställningsnummer)

101122315

EAN (European Article Number)

4030661112497

eCl@ss nummer, version 12.0

23-17-06-92

eCl@ss nummer, version 11.0

23-17-06-92

eCl@ss nummer, version 9.0

23-17-06-90

ETIM-nummer, version 7.0

EC002026

ETIM-nummer, version 6.0

EC002026

Globala egenskaper

Material

Stål

Bruttovikt

52 g

Tillbehör

Rekommendation (produktkombination)

ZS 441

Note

Note (General)

Endast för ZS 441


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-13 18:06