ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer:
101122315
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer:
101122315
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101122315 |
EAN (European Article Number) |
4030661112497 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002026 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002026 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Stahl |
Bruttogewicht |
52 g |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
ZS 441 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Nur für ZS 441 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.03.2025, 19:55