ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer:
101122315
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer:
101122315
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For at vedligeholde reaktionskraften
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101122315 |
EAN (European Article Number) |
4030661112497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
Globale egenskaber
Materiale |
Stål |
Bruttovægt |
52 g |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
ZS 441 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kun til ZS 441 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.04.2025 01.25