ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Tuotenumero:
101122315
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Tuotenumero:
101122315
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- kiristysvoiman ylläpitämiseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101122315 |
EAN (European Article Number) |
4030661112497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Teräs |
Bruttopaino |
52 g |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
ZS 441 |
Huomautus
Note (General) |
Vain malleihin ZS 441 |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 3.9.2025 2.31