schmersal_s_icon.png

RSS16-D-R-ST8H-DU

Numéro d'article: 103044778

  • Codage individuel par technologie RFID
  • 1 x connecteur M12, 8 pôles
  • Câblage en série illimité
  • avec maintien
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Raccordement par borniers ou par connecteur
  • Convient aussi pour une connexion en série

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

RSS16-D-R-ST8H-DU

Référence d’article (n° de commande)

103044778

EAN (European Article Number)

4030661563664

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-3

Information générale

Codage universel

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

RFID

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Topologie du capteur

Connexion en série

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Surface active

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Temps de réaction, max.

100 ms

Durée du risque, max.

200 ms

Poids brut

184 g

Données générales - Caractéristiques

Aimant de maintien

Oui

Sortie diagnostique "OUT"

Oui

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Connexion en série

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Réalisable en cascade

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de LEDs

2

Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation

1

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Valeur PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Plan d'actionnement

côté avant

arrière

par le dessus

Surface active

latéral

côté avant

côté couvercle

Fixation

2 x M5, Vis à tête cylindrique

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Intervalle de commutation protégé MARCHE

5 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

30 mm

Hystérésis (distance de commutation), max.

2 mm

Répétabilité R

0,5 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Entrée de câble

M12 (Codage A)

Connecteur de raccordement

Connecteur M12, 8 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

91 mm

Largeur du capteur

52 mm

Hauteur du capteur

30 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Humidité relative, max.

93 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2 000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Courant de service, min.

0,5 mA

Courant hors charge électrique, maximum

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

2 100 mA

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

100 A

Temporisation à la mise sous tension, maximum

2 000 ms

Fréquence de commutation, max.

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien

Consommation électrique des entrées de sécurité

5 mA

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant assigné de service (entrées de sécurité)

1 000 mA

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

1 A

Mise en œuvre

commutation P

Chute de tension Ud, max.

1 V

Courant restant

0,5 mA

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

1 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"

Courant assigné de service (sortie diagnostique)

50 mA

Mise en œuvre

à commutation P

Chute de tension Ud, max.

2 V

Tension, catégorie d'utilisation DC-12

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-12

0,05 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

0,05 A

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emission parasitaire

IEC 61000-6-4

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

LED multicolore: verte rouge

LED jaune: état de fonctionnement

LED verte: tension d'alimentation

LED rouge: défaut

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

RST16-1-R

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


103004338 RSS16-D-R-ST8H
  • Codage individuel par technologie RFID
  • 1 x connecteur M12, 8 pôles
  • Câblage en série illimité
  • avec maintien
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Raccordement par borniers ou par connecteur
  • Convient aussi pour une connexion en série
  • Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/02/2025 07:21