schmersal_s_icon.png

RSS16-D-R-ST8H-DU

项目编号: 103044778

  • RFID技术的通用编码
  • 1 x 联接插头 M12, 8-芯
  • 串连接线
  • 带锁定
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 磁性锁紧门闩
  • 连接端子或插头连接
  • 适用于串联布线

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

RSS16-D-R-ST8H-DU

商品编号(订购编号)

103044778

EAN(欧洲商品编号)

4030661563664

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-46-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-03

ETIM 编号,7.0 版

EC001829

ETIM 编号,6.0 版

EC001829

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-3

编码

通用编码

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

RFID

外壳结构类型

块体

安装条件(机械)

非冲洗

传感器拓扑

串联传感器

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

活动区域

玻璃纤维,加强型热塑塑料

响应时间,最大

100 ms

风险持续期,最大

200 ms

毛重

184 g

总体数据 - 产品特性

锁定磁铁

诊断输出

短路检测

交叉电路检测

串联连接

安全功能

可级联

整个系统检测,状态

LED灯数量

2

具有信号功能的半导体输出数量

1

故障安全数字输出数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

6.30 x 10⁻¹¹ /h

PFD值

1.50 x 10⁻⁵

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

操作面板

正面

后面

从头部

活动区域

横向

正面

侧面盖板

安装

2 x M5, 汽缸盖螺丝

固定螺栓紧固力矩

2 Nm

机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3

开关距离,典型

15 mm

肯定开关距离 "ON" Sao

5 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

30 mm

滞后(开关距离),最大

2 mm

重复精度 R

0.5 mm

机械参数 - 连接技术

注意 (传感器链长度)

根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降

注意 (串联连接)

设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备

电缆入口

M12(A码)

连接器

连接器M12,8芯

机械参数 - 尺寸

传感器长度

91 mm

传感器宽度

52 mm

传感器高度

30 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP66

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-28 ... +85 °C

最大相对湿度

93 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

耐冲击

30 g / 11 ms

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 %

工作电流,最小

0.5 mA

空载电源电流 I0, 典型

100 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

2,100 mA

要求额定短路电流

100 A

准备就绪时间,最大

2,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

应用类别 DC-12

24 VDC / 0.05 A

电子参数 - 安全数字输入

安全输入的电流消耗

5 mA

电气参数 - 安全数字输出

额定工作电流(安全输出)

1,000 mA

输出电流(故障安全输出),最大

1 A

控制元件的设计

P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

1 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

1 A

电气参数 - 诊断输出

工作电流

50 mA

控制元件的设计

P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

2 V

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.05 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.05 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

干扰辐射

IEC 61000-6-4

状态显示

注 (LED开关状态显示)

多色LED:绿色,红色

LED黄色:工作状态

LED绿色:电源电压

LED红色:故障

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

RST16-1-R

推荐 安全开关

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-RSS16

(Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


103004338 RSS16-D-R-ST8H
  • RFID技术的通用编码
  • 1 x 联接插头 M12, 8-芯
  • 串连接线
  • 带锁定
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 磁性锁紧门闩
  • 连接端子或插头连接
  • 适用于串联布线
  • 带RFID技术的重复单独编码

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/20 上午4:19