RSS16-D-R-ST8H-DU
RSS16-D-R-ST8H-DU
- Codificação universal com tecnologia RFID
- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Ligação em série
- com bloqueio
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Batente de porta com função de engate magnético
- Ligação por cabo ou conector
- Apropriado também para ligação em série
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
RSS16-D-R-ST8H-DU |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103044778 |
EAN (European Article Number) |
4030661563664 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-3 |
informações gerais |
Codificação universal |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
RFID |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Topologia do sensor |
Equipamento para acionamento em série |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Área ativa |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Tempo de risco, máximo |
200 ms |
Peso bruto |
184 g |
Propriedades globais - Características
Ímã de encaixe |
Sim |
Saída de diagnóstico |
Sim |
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Ligação em série |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Em cascata |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de LEDs |
2 |
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização |
1 |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valor PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
Frontal Traseiro - parte de trás frontal |
Área ativa |
lateral Frontal do lado da tampa / da parte superior |
Fixação |
2 x M5. Parafuso de cabeça cilíndrica |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Distância do interruptor garantida "ON" |
5 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
30 mm |
Histerese máxima (distância da chave) |
2 mm |
Precisão de reposicionamento R |
0,5 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Cabo guia |
M12 (Codificação A) |
Conexão, conector |
Conector M12, 8 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
91 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
30 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Máxima umidade relativa |
93 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Corrente mínima de operação |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
2.100 mA |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Atraso na operação, máximo |
2.000 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Potência de consumo das entradas de segurança |
5 mA |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) |
1.000 mA |
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
1 A |
Versão |
tipo p |
Queda de tensão Ud, máximo |
1 V |
Corrente residual |
0,5 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
1 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico) |
50 mA |
Versão |
comutação p |
Queda de tensão Ud, máximo |
2 V |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,05 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,05 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferência |
IEC 61000-6-4 |
Imunidade a interferência |
IEC 60947-3 |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
LED multi-colorido: Verde vermelho LED amarelo: Estado operacional LED verde: Tensão de alimentação LED vermelho: Falha |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
RST16-1-R |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação TÜV
Certificação UL
Certificação UKCA
ANATEL certification
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
Exemplo de ligação
Disposição dos contatos
103004338 RSS16-D-R-ST8H
- Codificação universal com tecnologia RFID
- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Ligação em série
- com bloqueio
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Anteparo de porta com retenção magnética
- Ligação por cabo ou conector
- Apropriado também para ligação em série
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 02/05/2024 14:46