S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1
Numéro d'article:
101209979
S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1
Numéro d'article:
101209979
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Connecteur sans câble
- 4 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101209979 |
EAN (European Article Number) |
4030661384962 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Exécution |
droit |
Couleur du boîtier |
Noir |
Poids brut |
26 g |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Nombre de conducteurs de câble |
1 |
Section des conducteurs |
1,5 mm2 |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Données électriques
Rated operating voltage |
250 VAC |
Courant permanent |
16.000 mA |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/07/2025 06:05