S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1
Varenummer:
101209979
S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1
Varenummer:
101209979
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Konnektor uten kabel
- 4-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209979 |
EAN (European Article Number) |
4030661384962 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Versjon |
rett |
Fargen for kapsling |
Svart |
Bruttovekt |
26 g |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
1 |
Ledertverrsnitt |
1,5 mm2 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Elektriske data
Rated operating voltage |
250 VAC |
driftssstrøm |
16.000 mA |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2025, 21:57