schmersal_s_icon.png

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikelnummer: 101209979

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Stickkontakt utan kabel
  • 4-polig

Beställningsinformation

Produktbeteckning

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikelnummer (beställningsnummer)

101209979

EAN (European Article Number)

4030661384962

eCl@ss nummer, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, version 7.0

EC001855

ETIM-nummer, version 6.0

EC001855

Globala egenskaper

Utförande

rak

Kapslingens färg

Svart

Bruttovikt

26 g

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Number of cable wires

1

Ledararea

1,5 mm2

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Elektriska data

Märkspänning

250 VAC

Märkström

16.000 mA


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-02 00:58