schmersal_s_icon.png

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Tuotenumero: 101209979

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Liitin ilman kaapelia
  • 4-napainen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Tuotenumero (tilausnumero)

101209979

EAN (European Article Number)

4030661384962

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Muotoilu

suora

Kotelon väri

musta

Bruttopaino

26 g

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

johdon poikkipinta-ala

1,5 mm2

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Sähköiset tiedot

Rated operating voltage

250 VAC

Nimellisvirta

16 000 mA


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.4.2025 12.00