schmersal_s_icon.png

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikelnummer: 101209979

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Forbindelse uden kabel
  • 4 polet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101209979

EAN (European Article Number)

4030661384962

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Version

lige

husets farve

Sort

Bruttovægt

26 g

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kvadrat

1,5 mm2

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Elektrisk data

Rated operating voltage

250 VAC

Forsyningsstrøm

16.000 mA


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 25.04.2025 00.11