schmersal_s_icon.png

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikelnummer: 101209979

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Steckverbinder ohne Leitung
  • 4-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209979

EAN (European Article Number)

4030661384962

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Ausführung

gerade

Farbe des Gehäuses

schwarz

Bruttogewicht

26 g

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anzahl der Leitungsadern

1

Aderquerschnitt

1,5 mm2

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

250 VAC

Bemessungsbetriebsstrom

16.000 mA


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.10.2025, 07:21