MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-5
MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-5
Téléchargements
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- par embase de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS 6600-11-K-Y 3,5M -1326-5 |
Référence d’article (n° de commande) |
101108207 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Poids brut |
304 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
rubber collar |
Durée de vie mécanique, min. |
3000000 manœuvres |
Force d'actionnement |
13 N |
Course d'ouverture des contacts |
0.4 mm |
Force d'éjection, min. |
1,5 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
3,5 m |
Connecteur de raccordement |
câble |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
0.75 mm² |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
50 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
1 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with single break |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Fréquence de manœuvres |
30000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certification CCC
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description du composant: | Microrupteurs |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 1 février 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-08-21 00 h 18