STQ441-SC CÂBLE, RED 7X7 VINYLE 3/32-3/16
Numéro d'article:
103047433
STQ441-SC CÂBLE, RED 7X7 VINYLE 3/32-3/16
Numéro d'article:
103047433
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Avec gaine PVC rouge
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
STQ441-SC CÂBLE, RED 7X7 VINYLE 3/32-3/16 |
Référence d’article (n° de commande) |
103047433 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC012074 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Steel cable plastic coated |
Couleur du produit |
Red (semi-transparent) |
Données mécaniques - Dimensions
Diameter of the steel core |
3/32 " |
Diameter of the pull wire |
3/16 " |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-18 04 h 28