Capteurs de sécurité


Mode d’action

Intervalle de commutation protégé ARRET

Intervalle de commutation protégé MARCHE

Connecteur de raccordement

Performance Level, jusqu'à

Maintien

Diagnostic par bus sériel

Connexion en série

Capteurs de sécurité électroniques

Capteurs de sécurité électroniques


  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
  • Répétitivité élevée des points de commutation

Vers la catégorie
Capteurs de sécurité magnétiques

Capteurs de sécurité magnétiques


  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les capteurs magnétiques de sécurité sont destinés à la surveillance de dispositifs de protection coulissants, pivotants ou amovibles. Ces capteurs sont utilisables pour des fonctions de sécurité selon IEC 60947-5-3 uniquement en liaison avec nos modules de sécurité jusqu'en catégorie 4 selon ISO 13849-1.

L'utilisation de capteurs magnétiques de sécurité est particulièrement avantageuse dans les ambiances sales, ou grâce à leur nettoyage facile lorsque des conditions hygiéniques sévères sont à remplir. Ces composants permettent un nettoyage facile.

Un autre avantage est la possibilité d'encastrement invisible derrière des matériaux non-magnétiques, permettant de construire des surfaces de travail et les zones de dépôt sans découpes ni montages supplémentaires.

Les capteurs magnétiques de sécurité de la série BNS conviennent également pour des applications où une attaque précise est impossible, et où des tolérances plus grandes sont quand-même requises.

Conception et principe de fonctionnement:
Les appareils comprennent un capteur de sécurité magnétique à plusieurs voies et un aimant de commutation.

Les capteurs de sécurité magnétiques possèdent un boîtier plastique et sont étanches IP 67 ou 65.