336 Leva oscillante con rotella 7H-2138

336 Leva oscillante con rotella 7H-2138

  • Design sec. EN 50041
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Codice:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

T4V7H 336-02Z-2138

Codice prodotto 101152790

Position switch with safety function

TV7H 336-01/01Z-2138

Codice prodotto 101128712

Position switch with safety function

T4V7H 336-11ZUE-2138

Codice prodotto 153026433

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Codice prodotto 151128252

Position switch with safety function

T4V7H 336-11YR-2138

Codice prodotto 151161565

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Codice prodotto 151217460

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Codice prodotto 153000310

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Codice prodotto 151166374

T4V7H 336-11Z-2138

Codice prodotto 151120413

T4V7H 336-20Z-2138

Codice prodotto 151147863

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Codice prodotto 151165339

Z4V7H 336-02Z-2138

Codice prodotto 151166561

Vai all'articolo