AES 1102

AES 1102

  • Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
  • 1 contatto di sicurezza, STOP 0
Codice:
AES 1102.(1)

(1)
senza24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

tipo di tensione

AES 1102 24 VDC

Codice prodotto 101128981

Safety relay module

Vai all'articolo

AES 1102.1 110 VAC

Codice prodotto 101128795

Safety relay module

AES 1102.2 230 VAC

Codice prodotto 101128796

Safety relay module

Vai all'articolo

AES 1102.4 42 VAC

Codice prodotto 101126152

Safety relay module

Vai all'articolo