AV21RHX11.5U-GB215
AV21RHX11.5U-GB215
Downloads
Codice: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Versione sinistra |
R | Versione destra |
(2) | |
senza | Tirarea cinghia |
H | Leva H65 |
H92 | Leva H92 |
H105 | Leva H105 |
B | Supporto cuscinetto B |
B2 | Supporto cuscinetto B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm |
X20 | Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm |
X30 | Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm |
X40 | Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm |
X45 | Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm |
Nota: | |
U = fondo smusso chiavistello GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta. |
- Versione destra
- Custodia in plastica
- senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
- per 1-porte a battente
- per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
- Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Dati per l'ordine
Codice |
AV21RHX11.5U-GB215 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103028218 |
EAN (European Article Number) |
4030661524481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Materiale del perno di blocco |
ottone |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco manuale |
Sì |
Con sistema di bloccaggio di sicurezza |
no |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di battenti porta |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva con rotella H65 |
Orientamento / allineamento |
Versione destra |
Montaggio |
Fori di montaggio sul lato posteriore |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
senza pressacavo |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
165 mm |
altezza |
80 mm |
profondità |
37,5 mm |
Diametro del perno di blocco |
18 mm |
Dimensione X del dado di fissaggio |
11,5 mm |
Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio) |
La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della porta. |
Smusso dado di fissaggio, lato inferiore |
45 ° |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 VAC |
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
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
200 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale) |
Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Certificato UKCA
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagini (altre)
Esempio di montaggio
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.05.2024, 07:16