AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
Codice: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
11/02 | 3 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
11/20 | 1 contatto d'apertura (NC) / 3 contatti di chiusura (NO) |
02/11 | 3 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
02/20 | 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) |
02/02 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
X | Grado di protezione IP54 |
Z | Grado di protezione IP67 |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(4) | |
STR | Connettore M23 destro |
ST | Connettore M23 sotto |
(5) | |
senza | Senza sblocco ausiliario |
E | Sblocco ausiliario con chiave triangolare |
F | con chiave triangolare (protetto mediante vite di chiusura) |
FE | con chiave triangolare |
RS | Sblocco ausiliario con chiave |
T | Sblocco di fuga con pulsante di emergenza (solo per principio di corrente di riposo) |
TE | Sblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio esterno (solo per principio di corrente di riposo) |
TEI | Sblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio interno (solo per principio di corrente di riposo) |
NS | Sblocco di emergenza con cilindro a pressione |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | contatti dorati |
(1) | |
A | Principio di corrente di lavoro |
(2) | |
ST | Connettore M23 destro |
senza | Principio di corrente di riposo |
STR | Connettore M23 sotto |
(3) | |
senza | Senza sblocco ausiliario |
E | Sblocco ausiliario con chiave triangolare (solo per principio di corrente di riposo) |
(4) | |
1637 | contatti dorati |
- Incastro a sfera regolabile per ciascuna porta individualmente fino a 400 N
- 3 interruttori in una custodia
- Azionatore a molla
- per porte doppie
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101135487 |
EAN (European Article Number) |
4030661280226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
1.235 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
1 |
quantità di contatti ausiliari |
3 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Numero di porte di protezione |
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
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.500 N |
Osservazioni (Forza di mantenimento in chiusura) |
per porta di protezione |
Forza di arresto, minima |
150 N |
Forza di arresto, massima {N} |
400 N |
corsa d'apertura obbligata |
4,5 mm |
Forza di apertura obbligata, minima |
15 N |
Velocità di azionamento, massima |
0,2 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
2 x 0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
46,5 mm |
larghezza del sensore |
141 mm |
altezza del sensore |
125 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
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
6 A |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VAC/DC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
10 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole interruttori di sicurezza rotativi |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.05.2024, 00:46