AZM 40

AZM 40

  • Design compatto e piatto
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Forza di ritenuta 40 N
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
Codice:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
senzaFori svasati per viti a testa svasata (standard)
PHAlloggiamento piatto per viti sporgenti
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

informazioni generali

Montaggio

Controllo azionatore

Controllo ritenuta

AZM40Z-ST-1P2P

Codice prodotto 103034187

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037333

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Codice prodotto 103034188

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037334

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Codice prodotto 103034189

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037335

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-ST-1P2P

Codice prodotto 103034193

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037330

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-I1-ST-1P2P

Codice prodotto 103034194

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037331

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-I2-ST-1P2P

Codice prodotto 103034195

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037332

Solenoid interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Montaggio versatile grazie alla flessibilità angolare di 180° dell'azionatore
  • Facilità di regolazione

Vai all'articolo
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Montaggio versatile grazie alla flessibilità angolare di 180° dell'azionatore
  • Facilità di regolazione

Vai all'articolo
ACC-AZM40-LEV-T
ACC-AZM40-LEV-T

  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area


Vai all'articolo
ACC-AZM40-LEV-N
ACC-AZM40-LEV-N

  • Emergency release lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting outside of the hazardous area


Vai all'articolo
ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Vai all'articolo
ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Vai all'articolo
ACC-AZM40-PT-N-40MM
ACC-AZM40-PT-N-40MM

  • Push button emergency release

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Vai all'articolo
ACC-AZM40-PT-N-170MM
ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Vai all'articolo
SZ40
SZ40

  • Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
  • Per impianti controllabile difficilmente
  • Impedisce l'azionamento dell'interruttore
  • Pinza di bloccaggio con 6 fori

Vai all'articolo
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • angolato
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Vai all'articolo